Publier vos produits
Royal® 180 SMOOTH Exposed Sensor Flushometer for Urinal

Royal® 180 SMOOTH Exposed Sensor Flushometer for Urinal

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Comprend la plaque murale requise et une bride murale violette pour informer les utilisateurs que de l'eau récupérée est utilisée.
  • Tout le caoutchouc organique a été remplacé par des composés synthétiques
  • La poignée violette en option fournit une indication supplémentaire de l'utilisation de l'eau récupérée
  • Les composants critiques, notamment le couvercle, le corps de la vanne, la butée de commande et le kit de soudure, sont en laiton semi-rouge
  • Membrane en caoutchouc synthétique PERMEX avec dérivation fixe à double filtre
  • Le corps de la vanne, le couvercle, le raccord et l'arrêt de commande doivent être conformes à la classification des alliages ASTM pour le laiton semi-rouge.
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de la norme ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_royal-180-smooth
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique