Publier vos produits
SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduit par Google,
  • Siège principal, siège d'arrêt et brise-vide moulés à partir d'un composé de caoutchouc PERMEX® pour une résistance aux chloramines
  • Délai de rinçage convivial de trois (3) secondes
  • LED clignotante "Batterie faible"
  • Adaptateur à souder avec tube de protection et bride murale en fonte avec vis de réglage
  • La technologie photovoltaïque de pointe assure un fonctionnement solaire
  • Énergie solaire. L'ensemble capteur est alimenté par une cellule solaire qui récoltera l'énergie de la lumière intérieure artificielle (incandescente, fluorescente ou LED) et l'utilisera comme source d'énergie. La cellule solaire peut fournir environ 100 % de puissance avec un éclairement de 650 (lux).
  • Quatre (4) piles AA de taille source d'alimentation de secours
  • Fonctionne au moyen d'un capteur infrarouge avec des champs de détection lobulaires à focalisation multiple pour la détection de cibles hautes et basses
  • Dérivation de dosage fixe et aucun réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Diaphragme à tube flexible conçu pour une durée de vie améliorée et une maintenance réduite
  • Couvercle en métal d'ingénierie avec fenêtre d'objectif remplaçable
  • Membrane en caoutchouc synthétique PERMEX® avec dérivation fixe à double filtre
  • Bouton d'annulation de courtoisie Flush®
  • Le bouton de dérogation permet un rinçage manuel en cas de panne de la source d'alimentation du capteur
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_solis-8111
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique