Toiture inclinée de m² sur support en béton devant présenter une surface plane, composée de : une étanchéité auto-adhésive constituée d'un primaire d'accrochage bitumineux d'une teneur minimale de 300 g/m² de type EMUFAL PRIMER , une feuille auto-adhésive composée sur une face de bitume polymère renforcé par un feutre polyester non tissé renforcé et stabilisé par de la fibre de verre et revêtue sur la face supérieure d'un polypropylène non tissé TEXface de type EDILSTICK 2 mm TNT/RAND, désignation : LBA-20-FP, selon la norme UNE 104410-2013 ; une couche d'isolation thermique constituée de panneaux rigides en polystyrène extrudé d'une résistance à la compression de 3 kp/cm² avec une surface rainurée sur la face supérieure, de type SOPRAXPS TR 80, collés à la feuille avec un adhésif mousse polyuréthane monocomposant de type ALSAN FOAM MF , appliqué en cordons de 30 mm d'épaisseur, prêts à recevoir la finition par jointoiement de carrelage ou collage par pastilles d'adhésif mousse polyuréthane.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Portugal |