Élément de séparation verticale composé d'une double feuille de brique à double cavité de 7 cm, reçue avec du mortier et enduite sur la face extérieure avec 15 mm de plâtre, avec isolation acoustique entre les deux feuilles au moyen d'un complexe insonorisant composé de deux feutres de fibres textiles poreuses entre lesquels a été insérée la feuille synthétique à base de polymère sans asphalte d'une densité de 2 000 kg/m3, d'une masse totale de 8,2 kg/m2 et d'une épaisseur de 22 mm, type TECSOUND 2FT 80, fixée au moyen d'une colle de contact ou d'une fixation mécanique par chevilles en PVC de type FIJACIÓN PT-H. Niveau d'isolation acoustique au bruit aérien : RA = 50 dBA.