Support propre, sec et consolidé, préparé pour recevoir une imperméabilisation avec le système liquide ALSAN PUR (W2 ETA 23/0804 avec une durée de vie utile minimale de 10 ans), composé des éléments suivants : primaire époxy ALSAN EPOX 131 avec un rendement de 300 - 500 g/m2 appliqué au rouleau ; membrane polyuréthane monocomposante liquide appliquée ALSAN PUR 608 avec une consommation de 1 - 1,2 kg/m2 appliquée au rouleau, renforcée par une armature géotextile ALSAN VELO P pesant 110 grammes avec un chevauchement de 10 - 15 cm ; deuxième couche d'ALSAN PUR 608 avec une consommation de 0,5 - 0,3 kg/m2 et une troisième couche d'ALSAN PUR 608 avec une consommation de 0,5 kg/m2 ou jusqu'à atteindre un apport minimum de 1,6 kg/m2 ; Pour une finition antidérapante, saupoudrer du sable SILICA FIN (1 KG/M2) pendant que la dernière couche d'ALSAN PUR est encore humide ; Couche de protection avec membrane aliphatique ALSAN FT 904 FT avec une consommation de 200 à 500 g/m2.