Publier vos produits
SOPREMA - Toiture terrasse circulable multifonction sur Béton
SOPREMA - Toiture terrasse circulable multifonction sur Béton
    SOPREMA

    SOPREMA - Toiture terrasse circulable multifonction sur Béton

    Procédé d'étanchéité bicouche SBS anti-racine semi-adhérent sous protection lourde multiple. Ce procédé est développé pour les toitures terrasses accessible sur Béton.
    Spécification
    • - Solution sous Avis Technique (DTA). - Solution classement au feu extérieur BROOF(t3) (avec Sopranature® Toundra par rouleaux pré-cultivés en pente <10°). - Sur support béton, possibilité de faire de la terrasse accessible jardin, et multifonctions (dalles sur plots, carrelage,...). - Suppression des dispositifs d’écartement en tête des eaux de ruissellement avec relevés d’étanchéité en Alsan® Flashing Jardin. Le procédé SOPRANATURE répond à tout type de projet en neuf comme en rénovation, avec des solutions de végétalisation par semis, plantation, rouleaux pré-cultivés ou directement avec les box pré-cultivées, Toundra'Box. Il peut être mis en œuvre sur tout type d'isolant répondant aux règles professionnelles ou au D.T.U. en vigueur. Le procédé SOPRANATURE® s'applique principalement aux pentes allant jusqu'à 20 % (système Toundra sous DTA jusqu'à 30% de pente). Toutefois, sur étude particulière, SOPRANATURE® peut être mis en œuvre sur des pentes pouvant atteindre 100 %. La faible surcharge et l'entretien restreint des systèmes extensifs Sopranature® en font un procédé adapté aux toitures terrasses non accessibles. Baptisée 10+10 SOPREMIUM, cette nouvelle garantie souligne l'engagement de SOPREMA auprès de ses partenaires, gage de performance, résistance, fiabilité et longévité de ses produits depuis 1908. Un engagement rendu possible par la définition d'une nouvelle classe de poinçonnement " I6 " sur les complexes d'étanchéité. La garantie 10+10 SOPREMIUM s'applique aux membranes d'étanchéité bitumineuses bicouche de parties courantes mais aussi aux revêtements d'étanchéité de relevés sous Avis Technique (DTA).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RC1PUTE_FR01
    • Famille de produitswaterproofing
    • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-08-03
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_60
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 13
    • Titre OmniClassBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France