Publier vos produits
FLAG - Étanchéité synthétique TPO sur Acier
SOPREMA

FLAG - Étanchéité synthétique TPO sur Acier

Procédé d'étanchéité synthétique TPO monocouche fixé mécaniquement destiné aux toitures terrasses inaccessible ou technique sur tôle d'acier nervurée.
Spécification
  • - Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classement au feu extérieur BROOF(t3) (Constitution des complexes se rapprocher du pôle technique SOPREMA ) - Résistance élevée aux agents atmosphériques et aux UV - Écologique : membrane répondant aux 14 cibles HQE® - Sopravap® Stick Alu S16 permet de traiter facilement l’étanchéité à l’air (en association avec Sopratec® III en bardage). - Protection des locaux dès la pose de Sopravap® Stick Alu S16. - Large choix de colorie pour la membrane FLAGON EP/PR-SC.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RS2PUNA_FR01
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-08-03
  • Numéro d'édition5
En rapport
  • Matériel principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • Code CSI MasterFormat 201407 54 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic-Polyolefin Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilité de la région

L'Europe