Publier vos produits
Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa40/35R+SopraleneEliteFp4Kg_180,4 mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa40/35R+SopraleneEliteFp4Kg_180,4 mm

Traduit par Google,
Couverture constituée de : formation de pentes avec du béton cellulaire d'une épaisseur moyenne de 8 cm fini en mortier de ciment d'une épaisseur moyenne de 2 cm avec la résistance superficielle nécessaire pour recevoir l'imperméabilisation ; Français : Membrane d'étanchéité monocouche NON ADHÉRÉE au support constituée d'une feuille d'élastomère bitume modifié LBM SBS avec armature en feutre de polyester renforcé et stabilisé (FP) et avec une flexibilité à basses températures ≤ -25ºC type SOPRALENE ELITE FP 4 KG (LBM-40-FP selon UNE 104410-2013), couche séparatrice en géotextile non tissé en fibres vertes 100% polyester, aiguilletée mécaniquement avec traitement thermique et calandrée avec une résistance à la traction de 5,23 kN/M selon UNE EN ISO 10319 et une résistance au poinçonnement statique (CBR) de 1000 N selon UNE EN ISO 12236 avec un poids de 300 grs/m2 ROOFTEX V 300; TEXLOSA 40/35 R GRISE dalle isolante praticable constituée d'une base en mousse de polystyrène extrudé de 40 mm d'épaisseur avec une structure à cellules fermées et une conductivité thermique de lambda 0,033 W/mºK (selon la norme UNE EN 13164), autoprotégé sur sa surface supérieure par une couche de mortier de 35 mm d'épaisseur, composée d'agrégats sélectionnés et d'additifs spéciaux, avec une finition rugueuse rustique de couleur grise, l'ensemble du système étant conforme aux indications du Code Technique du Bâtiment (CTE) et à la norme UNE 104401:2013 Imperméabilisation avec des feuilles bitumineuses modifiées. Systèmes et mise en œuvre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000406
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 23
  • Titre OmniClassFlat Roofing

Disponibilité de la région

L'Europe