Publier vos produits
Spain_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm

Traduit par Google,
Membrane d'étanchéité flottante m2 en feuille synthétique PVC-P FLAGON BSL 200 de 2 mm d'épaisseur, renforcée par coextrusion et très résistante aux attaques des micro-organismes et à la perforation des racines, avec une résistance à la traction >/= de 14 N/mm² (EN 12311-2), un allongement à la rupture > 280 % (EN 12311-2) et une résistance au poinçonnement statique > 20 kg (EN 12730) soudée par thermofusion à air chaud dans les chevauchements et renforcée dans les angles et les coins avec des FLAG ANGLES ; Couche d'isolation thermique composée de feuilles de polystyrène extrudé de dimensions 1250x600 mm avec des joints à rainure et languette avec une résistance à la compression de 250 KPa, une conductivité thermique Lambda 0,036 W/mºK selon EN 13164 et une épaisseur de 80 mm de type EFYOS XPS PM 80 ; Couche drainante en polyéthylène basse densité (PEHD) avec géotextile en polypropylène adhérisé de 500 gr/m², épaisseur 7,5 mm et résistance à la compression >150 kPa type DRENTEX PROTECT PLUS ancré mécaniquement avec DRENTEX FIXINGS et profil de départ type DRENTEX PROFILE pour éviter le glissement du système pendant la mise en terre, en plaçant le géotextile en contact avec le sol.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000410
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilité de la région

L'Europe