Publier vos produits
Marine True Union 2000 Industrial Ball Valves - FKM - Socket and Thread - CG-1839

Marine True Union 2000 Industrial Ball Valves - FKM - Socket and Thread - CG-1839

Traduit par Google,
Le système de tuyauterie et raccords marins EverTUFF® CPVC Schedule 40/80 est un système complet comprenant tuyaux, raccords, ciment et primaire, spécialement conçu pour les systèmes de fluides sous pression dans les espaces non essentiels d'un navire ou d'une plateforme offshore (logements, services et contrôle). Ce système est homologué ABS pour l'eau douce, l'eau de mer, l'eau potable et la saumure, conforme à l'annexe 1, parties 2 et 5 du code FTP 2010 et approuvé par les garde-côtes américains. - CG-1839
Spécifications techniques
  • Réference unique.spears-cg-1839
  • Famille de produitsMarine
  • Groupe de produitsValve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord