Publier vos produits
Base Cabinet with drawers

Base Cabinet with drawers

Traduit par Google,

Famille de produits d'armoires de base, qui comprend plusieurs options de conception et de fonctionnalité.

L'armoire peut être utilisée pour les solutions de cuisine, de salle de bain et d'armoire.

Spécification
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Spécifications techniques
  • Réference unique.Base-cabinet-drawers
  • Famille de produitsSvane Køkkenet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)581
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMDF
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark