Publier vos produits
Topvex TR Series. Compact AHU
Systemair

Topvex TR Series. Compact AHU

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Topvex TR est une gamme de centrales de traitement d'air capable d'assurer l'ensemble du chauffage/refroidissement et de la ventilation du bâtiment. Les applications courantes incluent les bureaux, les magasins, les banques, les garderies et les installations similaires. Débit d'air de 300 à 1 800 cfm.
  • Débits d'air 300 - 1 800 cfm
  • Système de contrôle automatique intégré pour la ventilation de chauffage/refroidissement
  • Système de contrôle intégré
    • contrôleur préprogrammé
    • Compatible BMS
  • Contrôle du débit d'air constant (CAV) ou de la pression du conduit (VAV)
  • Faible niveau sonore

Topvex TR est une gamme de centrales de traitement d'air capable d'assurer l'ensemble du chauffage/refroidissement et de la ventilation du bâtiment. Les applications courantes incluent les bureaux, les magasins, les banques, les garderies et les installations similaires.

Rien de plus simple !
Les unités sont fournies préprogrammées, testées et prêtes à être installées. Connectez le système de conduits, tous les composants externes, l'alimentation électrique et réglez la minuterie et la vitesse du ventilateur. L'installation est maintenant terminée.

Facile à inspecter
Pour rendre les inspections et la maintenance encore plus faciles, les ventilateurs et les échangeurs de chaleur rotatifs sont faciles à retirer. Tous les câbles électriques sont équipés de connecteurs rapides afin que les ventilateurs puissent être libérés rapidement et facilement.

Connexion supérieure peu encombrante
Avec Topvex TR les gaines sont raccordées sur le dessus de l'appareil. Ces appareils sont peu encombrants et s'installent facilement dans des locaux existants. Par rapport aux unités montées sur le toit, Topvex TR est plus facile à installer, car vous n'avez pas besoin de louer des grues pour soulever l'unité en place ou de percer des trous dans le toit. Avec une unité placée à l'intérieur du bâtiment, le service et la maintenance sont également simplifiés.

Moteurs de ventilateur EC
Contrairement aux moteurs avec convertisseurs de fréquence, les moteurs EC assurent un excellent rendement même à basse vitesse. Cela contribue à réduire les coûts d'exploitation. Les moteurs EC sont également très silencieux lorsqu'ils fonctionnent à haute et basse vitesse.

Préchauffeur
Le préchauffeur permet au système de fonctionner dans des climats extrêmement froids pour préserver les performances et assurer un apport d'air continu. Pour ce faire, il réchauffe l'air extérieur avant qu'il n'entre dans la roue de récupération d'énergie. Le préchauffeur est conçu pour maintenir la température au-dessus du seuil de gel tout en restant dans la plage de température du système.
Spécifications techniques
  • Réference unique.systemair-topvex-tr
  • Famille de produitsAir Handling Units
  • Groupe de produitsTopvex TR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné