Publier vos produits
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    Traduit par Google,
    B-0231-CC Robinet de garde-manger double avec cartouches Eterna, buse pivotante de 12 po avec sortie de régulateur de débit B-PT, poignées à levier et entrées mâles de 1/2 po
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-015
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsBig-Flo Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.5
    • Largeur (pouces)12.62
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie