Publier vos produits
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

Traduit par Google,
5F-8WLX12 Équiper un robinet mural de 8 po avec une buse pivotante de 12 po
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-024
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsEquip Faucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)11.75
  • Profondeur (pouces)14.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Lbs)4.85