Publier vos produits
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

Traduit par Google,
5PR-8W12-C Unité de pré-rinçage à montage mural à faible débit de 8 po avec robinet supplémentaire à buse pivotante de 12 po
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-029
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsEquip Pre-Rinse Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35.69
  • Largeur (pouces)11.75
  • Profondeur (pouces)16.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Lbs)12.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie