Publier vos produits
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    Traduit par Google,
    B-0831 Robinet doseur et mélangeur central de 4 po avec cartouches de dosage à bouton-poussoir, aérateur de 2,2 GPM
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi, Water Consumption: @ 10 sec = .37 gal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-058
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsSelf-Closing Lavatory Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.44
    • Largeur (pouces)5.88
    • Profondeur (pouces)3.75
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.08