Publier vos produits
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel

B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel

Traduit par Google,
Mitigeur mural 8" avec corps en laiton plaqué chrome poli, robinet supplémentaire avec cartouche en céramique et poignée à levier, buse pivotante 12" avec aérateur VR 2,2 GPM, colonne montante 18", tuyau flexible en acier inoxydable 44" avec pivot, pulvérisation 1,07 GPM valve avec poignée isolée, cartouches en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier, entrées femelles 1/2" NPT, support mural réglable 6", support de valve de pulvérisation et ressort supérieur. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Conforme EPAct 2005.
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 2.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0133-12ACRB8S
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)37.56
  • Largeur (pouces)12.62
  • Profondeur (pouces)16.81
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)13.028
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis