Publier vos produits
B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

Traduit par Google,
Mitigeur mural de 8" avec corps en laiton chromé poli, bec en fonte de 8" avec aérateur de 2,2 GPM, cartouches en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier et entrées femelles 1/2" NPT. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1 , NSF 61-Section 9 et NSF 372. Répond aux exigences ADA ANSI/ICC A117.1.
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0230-0CS8-CR
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsManual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)6.4
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries