Publier vos produits
EC-3100-VF05 Chekpoint Elec. Faucet, Deck Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

EC-3100-VF05 Chekpoint Elec. Faucet, Deck Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

Traduit par Google,
Checkpoint Elec. Robinet, Pont Mt, Gn, Module de contrôle AC/Dc, Dispositif de pulvérisation résistant au vandalisme de 0,5 Gpm
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-EC-3100-VF05
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Lbs)7
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries