Publier vos produits
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

Traduit par Google,
ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-EC-3103-VF05
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.06
  • Largeur (pouces)6.12
  • Profondeur (pouces)4.88
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Lbs)8.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries