Les nouvelles unités de commande analogiques de stations fixes entièrement intégrées de Talkaphone peuvent accueillir jusqu'à 10 zones de stations de secours conformes à l'ADA. Les unités fournissent des indications sonores et visuelles pour un appel entrant - les voyants LED indiquent l'emplacement de l'appel. Les unités de commande AOR sont entièrement conformes aux normes NFPA 72 (2016) §24.10, IBC (2018) §1009, ICC A117.1 (2017) Ch. 7, et ADAAG (2010) Ch. 7.
Caractéristiques et avantages
• Supervise automatiquement et en continu l'intégrité (ouvertures, courts-circuits et défaut de mise à la terre du système), la batterie de secours faible et les pannes d'alimentation d'entrée 24 V cc - alertes par sortie de relais vers un panneau d'incendie adressable, une LED et une sirène
• Les appels sur place ne nécessitent aucune ligne téléphonique extérieure
• Les appels hors site nécessitent une (1) ligne téléphonique analogique (ligne PSTN)
• Une LED fixe indique un appel actif. Les LED clignotantes indiquent les stations en attente de réponse. Lorsque le premier appel est terminé, le deuxième appel est automatiquement passé et l'unité de commande sonne. Plusieurs appels sont placés dans la file d'attente selon le principe du "premier entré, premier sorti (FIFO)".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |