Trois à quatre fois plus épaisse que n'importe quelle barre en Z galvanisée, elle garantit une rectitude et une stabilité parfaites, sans risque de déformation. Son épaisseur est identique à celle des autres profilés en aluminium extrudé XtremeTrim®, pour une harmonie esthétique optimale. Son design unique apporte une touche horizontale incurvée du plus bel effet.
Son design unique crée un accent horizontal incurvé spectaculaire, résolument moderne, tout en rappelant les profils de bois traditionnels.
MATÉRIEL
Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .045" ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.
FINITION
Sauf indication contraire, tous les produits XtremeTrim® sont livrés avec une finition apprêtée. Ils sont également disponibles dans les coloris de bardage et de sous-toiture les plus courants, avec une correspondance de couleur standard pour la face avant uniquement ou avec le revêtement CoastalColorCoating™ à couverture intégrale. L'anodisation transparente est en stock et l'anodisation sur mesure est disponible (des quantités minimales s'appliquent).
NOTE
Ne pas installer XtremeTrim® Horizontal Z sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |