Publier vos produits
Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL
Tamlyn

Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL

Traduit par Google,

Sa conception unique crée un angle arrondi esthétiquement attrayant, pour un angle extérieur solide et durable avec des panneaux de bardage verticaux.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer le panneau d'angle extérieur XtremeTrim® Blunt sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • XOCBL516: 

    • A:1/2”
    • B: 3/8”
    • C: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-024
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsOutside Corner, Blunt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim