Publier vos produits
Base Plinth step stool
Base Plinth step stool
    Tantum

    Base Plinth step stool

    Traduit par Google,

    Les dimensions et le design peuvent être personnalisés.
    Stratifié haute pression sur contreplaqué de qualité marine.
    Bords et coins doux arrondis et clairs.

    Spécification
    • .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Base_plinth_step_stool
    • Famille de produitsTantum
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Profondeur (mm)600
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
    • Titre OmniClassCasework Component Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède