Publier vos produits
Wall Cabinet, Micro H700
Tantum

Wall Cabinet, Micro H700

Traduit par Google,

Les dimensions et le design peuvent être personnalisés.
Stratifié haute pression sur contreplaqué de qualité marine.
Bords et coins doux arrondis et clairs.

Spécification
  • .

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall_cabinet_micro_70
  • Famille de produitsTantum
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Profondeur (mm)370
Liens
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
  • Titre OmniClassCasework Component Cabinets

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède