Publier vos produits
Wall Cabinet 1 door 700
Wall Cabinet 1 door 700
    Tantum

    Wall Cabinet 1 door 700

    Traduit par Google,

    Les dimensions et le design peuvent être personnalisés.
    Stratifié haute pression sur contreplaqué de qualité marine.
    Bords et coins doux arrondis et clairs.

    Spécification
    • .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall_cabinet_one_door_70
    • Famille de produitsTantum
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Profondeur (mm)370
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
    • Titre OmniClassCasework Component Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède