Conçu pour les laboratoires et les salles blanches, ProtectWALL 2CR est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures et les taches. Flexible et facile à installer, il est conçu pour assurer une installation hygiénique et réduire le niveau de polluants environnementaux tels que la poussière, les microbes en suspension dans l'air, les particules d'aérosol et les vapeurs chimiques. Il est également 100% sans phtalates.
Sa surface lisse est traitée avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile et une hygiène supplémentaire.
ProtectWALL 2CR est assorti aux couleurs de nos gammes Tapiflex, Acczent, iQ Granit et iQ Optima.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud | Amérique du Nord |
|---|---|
Argentine | Belize |
Bolivie | Costa Rica |
Brésil | El Salvador |
Chili | Guatemala |
Colombie | Honduras |
Équateur | Mexique |
Guyana | Nicaragua |
Paraguay | Panama |
Pérou | Republique de Trinite et Tobago |
Suriname | |
Uruguay | |
Venezuela |