TEROSON AD KDS est un adhésif monocomposant durcissant rapidement à l'humidité, à base de polymère MS qui durcit
au contact de l'humidité atmosphérique. Le durcissement peut être accéléré en augmentant la température et l'humidité de l'air.
Polymère spécial pour le collage universel de systèmes de bandes d'étanchéité dans le domaine de l'installation de fenêtres/façades et de la construction métallique.
Unité : sachet tubulaire de 570 ml
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |