Publier vos produits
1654CT _ Raccord coude mâle à sertir pour tube multicouche – COMPACT
TIEMME

1654CT _ Raccord coude mâle à sertir pour tube multicouche – COMPACT

Les raccords à sertir Tiemme pour tubes multicouches s'adaptent à tout type de système de chauffage/refroidissement et d'hygiène sanitaire, trouvant leur application dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif

Ils sont composés par une "Bague de serrage" extérieure en Acier inox laquelle, grâce à l'utilisation de pinces spéciales, est déformé "mécaniquement" afin de garantir des jonctions irréversibles et pour obtenir l'étanchéité parfaite du système. Conformément aux réglementations en vigueur, ces raccords peuvent donc être installées sous le sol. Un anneau en polymère sépare la pièce en aluminium de là en laiton, afin d’éviter le processus de corrosion galvanique et permettent à l’installateur de vérifier la correcte connexion entre tube et raccord.

Coude à sertir avec filetage Male ISO 228.
Version compact à dimensions réduites [SN]

Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation :
Tube de Ø 16mm à Ø 32 mm.
Connection male de G1/2" (DN15) à G1" (DN25).

Gamme de fabrication :
Art. 1650 Manchon droit à sertir/Male pour tube multicouche
Art. 1651 Manchon double à sertir pour tube multicouche
Art. 1652 Manchon droit à sertir/Femelle pour tube multicouche

Art. 1653-1661 Coude double à sertir pour tube multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1655 Coude à sertir Femelle pour tube multicouche
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Coude à sertir / Femelle avec applique à 3 trous pour tube multicouche

Art. 1657 Raccord "Té" à sertir pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord "Té" à sertir male pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord "Té" à sertir femelle pour tube multicouche

Accessoires associés :
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinets à bille à passage standard pour eau et filetage Male/Femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à bille à passage totale Male/Femelle

Spécification
  • Art.1654
    Coude à sertir avec filetage Male version compact à dimensions réduites
    Gamme de fabrication de Ø16 à Ø32 mm
    Corps: laiton CW617N
    Anneau: PA
    Bauge: Acier inox AISI 304 pour multi-pinces (profil TH,U,H,B,RF)

    Température maximale d’exercice : 95°C
    Température minimale d’exercice : - 20°C
    Pression maximale d’exercice: 10 bar
    Filetage: Male UNI ISO228

Spécifications techniques
  • Réference unique.1654CT_Elbow-male-fitting_Raccordo-curvo-maschio
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints