Les raccords à sertir Tiemme pour tubes multicouches s'adaptent à tout type de système de chauffage/refroidissement et d'hygiène sanitaire, trouvant leur application dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif
Ils sont composés par une "Bague de serrage" extérieure en Acier inox laquelle, grâce à l'utilisation de pinces spéciales, est déformé "mécaniquement" afin de garantir des jonctions irréversibles et pour obtenir l'étanchéité parfaite du système. Conformément aux réglementations en vigueur, ces raccords peuvent donc être installées sous le sol. Un anneau en polymère sépare la pièce en aluminium de là en laiton, afin d’éviter le processus de corrosion galvanique et permettent à l’installateur de vérifier la correcte connexion entre tube et raccord.
Raccord Té à sertir avec filetage Femelle ISO 7.
Disponible dans la version étamée [SN]
Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation :
Tube de Ø 14mm à Ø 90 mm.
Connection femelle de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
Gamme de fabrication:
Art. 1650 Manchon droit à sertir/Male pour tube multicouche
Art. 1651 Manchon double à sertir pour tube multicouche
Art. 1652 Manchon droit à sertir/Femelle pour tube multicouche
Art. 1653-1661 Coude double à sertir pour tube multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1655 Coude à sertir Femelle pour tube multicouche
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Coude à sertir / Femelle avec applique à 3 trous pour tube multicouche
Art. 1657 Raccord "Té" à sertir pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord "Té" à sertir male pour tube multicouche
Accessoires associés :
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinets à bille à passage standard pour eau et filetage Male/Femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à bille à passage totale Male/Femelle