Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.
La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.
Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle/Femelle UNI ISO 228.
Disponible avec levier en aluminium ou papillon.
Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/2" (DN15) à G2"(DN50).
Disponible dans les versions:
Art. 2361 - Levier en aluminium rouge
Art. 2371 - Levier papillon rouge
Art. 2371B - Levier papillon bleu
Art. 2371N - Levier papillon noire
Gamme de fabrication:
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à tournant sphérique totale Mâle /Femelle
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Femelle /Femelle
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Robinets à tournant sphérique totale pour eau filetage Femelle/ Femelle
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Robinets à tournant sphérique standard pour eau filetage Mâle/Mâle
Art. 2332 Robinets à tournant sphérique totale pour eau filetage Mâle / Mâle
Accessoires associés:
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir / Mâle pour tube multicouche
Art. 1652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche
Art. 1654 Coude à sertir / Mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Coude à sertir / Femelle pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord "Té" à sertir Mâle pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord "Té" à sertir Femelle pour tube multicouche