Les vannes purgeurs d’air automatiques sont utilisées dans les systèmes de chauffage et de refroidissement pour éliminer l’air emprisonné dans les circuits lors de leur remplissage ou lors de leur fonctionnement normal
L'aire emprisonné pourrait créer des problèmes tels que le bruit du système et l'usure des composants, empêchent la meilleure performance des terminaux radiantes. Ils se caractérisent par leur grande capacité de décharge d’aire et un capuchon de protection qui serve à éviter fuites de liquide chaud.
Les vannes purgeurs d’air automatiques doivent être installés en position verticale
Vannes purgeurs d’air automatique, connexion inférieure et décharge verticale, filetage Mâle UNI ISO 228.
Disponible dans la version nickelé jaune aussi.
Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G3/8" (DN10) à G1" (DN25).
Gamme de fabrication:
Art. 1896 Vanne purgeur d’aire à haute capacité de décharge
Art. 1898 Vanne purgeur d’aire automatique connexion inferieur et décharge horizontal
Art. 1899 Vanne purgeur d’aire automatique connexion latéral et décharge verticale
Accessoires associés:
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 3049KIT01 Kit terminale pour collecteurs
Art. 1901 Vanne de blocage et d'arrêt
Art. 3873 - 3873BY Collecteur modulaire "FLOOR"
Art. 1883 - 1884 - 1885 Collecteur modulaire "LINEARE"
Art. 1905 - 1906 Collecteur modulaire "COMPLANARE"
Art. 5535G Groupe de distribution DN25 pour systèmes de chauffage