Publier vos produits
3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons
3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons
3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons
3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons
3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons
3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons
3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons
3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons
    TIEMME

    3130N-3135N _Filtres autonettoyants avec filetage mâle/mâle et tenons

    4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)

    Filtres autonettoyants avec coupelle en laiton et embouts filetés mâle/mâle UNI ISO 228. Disponible avec ou sans queue mâle UNI ISO 228.

    Le filtre est à installer à l'entrée du réseau domestique, après le compteur et avant l'éventuel détendeur, afin de protéger l'ensemble de l'installation contre les impuretés véhiculées par l'eau qui pourraient endommager les accessoires installés dans le temps.

    Le filtre autonettoyant doit être installé en position horizontale à condition qu'il soit placé dans un endroit visible et accessible et que les opérations de maintenance soient faciles à effectuer.

    Le sens d'écoulement du filtre est toujours indiqué par des repères sur le corps de la vanne (flèches).

    Disponible dans une large gamme de tailles de G1/2" à G1"1/4.


    Produits disponibles :
    Art.3135N - avec une coupelle en polycarbonate transparent
    Art.3131N - sans tenons ni connexion Femelle/Mâle
    Art.3136N - sans tenons ni connexion Femelle/Mâle et avec une coupelle en polycarbonate transparent

    Spécification
    • Autonettoyant composé :
             Corps : laiton CW617N nickelé
             Coupe : laiton CW617N Nickelé
             Cartouche filtrante : inox AISI 304
             Filetages: Mâle ISO228

      Température maximale de fonctionnement : 95°C
      Pression de service maximale : limites de travail à 25 bar

      Gamme de fabrication : de G1/2" à G1"1/4.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3130N-3135N-3131N-3136N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • Famille de produitsPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Groupe de produitsFILTER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010357
    • Nom ETIMSelf-cleaning filter
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water strainers
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC