Publier vos produits
3301 _ Vanne thermostatisable pour radiateurs (livraison) mâle
3301 _ Vanne thermostatisable pour radiateurs (livraison) mâle
3301 _ Vanne thermostatisable pour radiateurs (livraison) mâle
3301 _ Vanne thermostatisable pour radiateurs (livraison) mâle
    TIEMME

    3301 _ Vanne thermostatisable pour radiateurs (livraison) mâle

    Les vannes et raccords de réglages pour radiateurs sont utilisé pour le contrôle de la température et du débit aux terminaux de chauffage comme radiateur ou sèche-serviettes, en favorisent un fonctionnement correct et efficace et en garantissant une économie de énergie.

    Ils remplissent en double fonction:
    - La vanne thermostatisable est installée sur le circuit de livraison du radiateur et elle remplit la fonction de control de la température du fluide.
    - Le raccord de réglage est installée sur le circuit de retour du radiateur et il remplit la fonction de control du débit de fluide.

    Ils ne peuvent être installés qu'avec la hotte en position horizontale, toujours en respectent les indications du flux sur le corp de la vanne.

    Vannes et raccords de réglages pour radiateurs équerre, filetage mâle UNI ISO 228.
    Disponible dans la version chromé [C] avec tète thermostatique et pré-étanchéité, O-RING

    Large gamme disponible, pour chaque besoin d’installation:
    Tube de G1/2"x16 et G3/4"x18
    Connexion radiateur de G3/8" (DN10) et G1/2"(DN15).



    Disponible dans les versions:
    Art. 3301 Vanne thermostatisable pour radiateurs (livraison)
    Art. 3331 Raccord de réglage pour radiateurs (retour)

    Gamme de fabrication:
    Art. 3388K Vanne thermostatisable bitube, filettage Mâle
    Art. 3391BY Distributeur bitube avec by-pass

    Accessoires associés:
    Art. 9553 Tète thermostatique
    Art.0200 tube Pe-X réticulé haute densité avec barrière oxygène (EVOH)
    Art.1716 Raccord à sertir pour tube Pe-X dérivations G1/2"x16 et G3/4”x18 (Euro cône)
    Art.1435 Raccord à compression pour tube Pe-X dérivations G1/2"x16
    Art.1436 Raccord à compression pour tube Pe-X dérivations G3/4”x18 (Euro cône)

    Art.0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
    Art.1668 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G1/2"x16
    Art.1666 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G3/4”x18 (Euro cône)
    Art.1635 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G1/2"x16
    Art.1636 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G3/4”x18 (Euro cône)

    Art. 1822 - 1832 Collecteur modulaire "NINO" avec robinet à tournant sphérique
    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collecteur modulaire "MAXIMA" avec robinets d’arrêt
    Art. 1883 - 1884 - 1885 Collecteur modulaire "LINEARE"
    Art. 1905 - 1906 Collecteur modulaire "COMPLANARE"

    Spécification
    • Art. 3301
      Vanne thermostatisable équerre, filetage mâle
      Gamme de fabrication G3/8" (DN10) et G1/2"(DN15)
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Bouton: ABS

      Température max. de service: 110°C
      Pression max de service: 10 bar
      Filetage: Mâle ISO 228



      Art. 3331
      Raccord de réglage équerre, filetage mâle
      Gamme de fabrication e G3/8" (DN10) et G1/2"(DN15)
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Bouton: ABS

      Température max. de service: 110°C
      Pression max de service: 10 bar
      Filetage: Mâle ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3301_Radiator-valves_Valvole-radiatori
    • Famille de produitsVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
    • Groupe de produitsTHERMOSTATIC VALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010136
    • Nom ETIMRadiator stop valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC