Publier vos produits
4738 - 4739 _ Mélanger thermostatique pour eau chaud sanitaire avec filetage mâle
4738 - 4739 _ Mélanger thermostatique pour eau chaud sanitaire avec filetage mâle
4738 - 4739 _ Mélanger thermostatique pour eau chaud sanitaire avec filetage mâle
    TIEMME

    4738 - 4739 _ Mélanger thermostatique pour eau chaud sanitaire avec filetage mâle

    Les mélangeurs thermostatiques sont généralement utilisés dans les système d’eau sanitaires et permet un mélange instantané des fluides en entrée, garantissant ainsi la stabilité sur la valeur de consigne de la température du fluide en sortie, aussi bien lorsque le débit prélevé par les différentes utilisations varie, que lorsque les conditions de pression et de température des fluides primaires varient.

    La fonction de mélange est assurée par l'élément thermostatique en cire, qui au contact de l'eau subit une variation de volume,

    déterminant le bon apport en eau chaude et froide a l'entrée et par conséquent la régulation de la température de l'eau en sortie a la valeur définie.

    Les mélangeurs thermostatiques sont équipés d’un fonction anti-brûlure, qu’en cas d’interruption du débit d’eau froide, le passage d’eau est complètement interrompu dans les 5 secondes et avant le passage de 200 ml d’eau.

    Mélanger thermostatique, filetage mâle UNI ISO 228.

    Large gamme disponible, pour toutes nécessités d’installation et connexion de G1/2" (DN15) à G1" (DN25).



    Disponible dans les versions:
    Art. 4738 - Mélanger thermostatique filetage mâle
    Art. 4739 – Mélanger thermostatique connexions avec embouts filetés mâle

    Gamme de fabrication:
    Art. 4737 Mélanger thermostatique, filetage femelle

    Articles associés:
    Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Robinet tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Femelle /Femelle
    Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Robinet tournant sphérique à passage intégrale pour eau et filetage Femelle/Femelle

    Art. 0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
    Art. 1652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche
    Art. 1655 Coude à sertir /Femelle pour tube multicouche
    Art. 1659 Raccord "Té" à sertir/Femelle pour tube multicouche

    Art. 3500-3506 Clapet de retenue Femelle/ Femelle

    Spécification
    • Art.4738
      Mélanger thermostatique, filetage mâle
      Gamme de fabrication de G3/4" (DN20) à G1" (DN25).
      Corps: laiton CW617N

      Pression max. de service: 10 bar
      Pression max. dynamique: 5 bar
      Température max à l’entrée: 90°C
      Plage de réglage de la température: de +30°C à 55°C
      Liquides adaptes à l'utilisation: Eau potable
      Filetage: Mâle ISO 228



      Art.4739
      Mélanger thermostatique, connexions avec embouts filetés mâle
      Gamme de fabrication de 1/2" (DN15)
      Corps: laiton CW617N

      Pression max. de service: 10 bar
      Pression max. dynamique: 5 bar
      Température max à l’entrée: 90°C
      Plage de réglage de la température: de +30°C à 55°C
      Liquides adaptés à l'utilisation: Eau potable
      Filetage: Mâle ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4738-4739_Thermostatic-mixing-valve-male_Valvola-miscelatrice-termostatica-maschio
    • Famille de produitsPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Groupe de produitsTHERMOSTATIC MIXERS VALVE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011516
    • Nom ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING