TUGRA HE+, 100.000 H
ESPACES DE CONNEXION
Qu'il s'agisse d'un luminaire individuel ou d'une ligne lumineuse : Tugra peut être configuré de manière flexible et se distingue par un rendement élevé (jusqu'à 189 lm/W), une longue durée de vie (jusqu'à 100 000 h), un indice de protection élevé (IP66) et une robustesse (IK10). ) ainsi qu'un éclairage sur mesure et de haute qualité. Le design intemporel apporte une nouvelle esthétique aux espaces exigeants. Particulièrement pratique : grâce au concept modulaire, les modules intelligents peuvent être intégrés de manière flexible dans le système (mot clé : évolutif).
LE DÉFI
LA SOLUTION
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe |
|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne |
Émirats arabes unis | Autriche |
Koweït | Belgique |
Oman | Bosnie-Herzégovine |
Qatar | Bulgarie |
Turquie | Croatie |
Danemark | |
Espagne | |
Finlande | |
France | |
Grèce | |
Hongrie | |
Irlande | |
Italie | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse |