Publier vos produits
SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower

SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower

Traduit par Google,
L'alimentation sans coupure intelligente, interactive en ligne pour rack/tour de Tripp Lite SMART500RT1U empêche la perte de données, les temps d'arrêt et les dommages matériels dus aux pannes de courant, aux fluctuations de tension et aux surtensions transitoires. Nécessite un seul espace de rack (1U) dans un rack à 2 ou 4 montants, avec les accessoires inclus pour le placement vertical de la tour. Les grandes batteries internes offrent 14,6 minutes d'autonomie à mi-charge et 3,2 minutes à pleine charge. Maintient une sortie nominale régulée de 120 V sans utiliser l'alimentation de la batterie pendant les baisses de tension aussi basses que 90 V. La capacité de gestion de puissance de 500 VA/300 watts est compatible avec les réseaux, les télécommunications et d'autres applications électroniques sensibles. Comprend 6 prises prises en charge par UPS avec une banque de charge à prise unique qui peut être contrôlée individuellement via une interface logicielle pour redémarrer certains équipements à la demande ou éliminer des charges moins importantes pour prolonger l'autonomie de la batterie pour des équipements plus critiques. Comprend 1 prise de courant uniquement pour les périphériques ne nécessitant pas de batterie de secours. Prend en charge la surveillance à distance simultanée de l'onduleur et des conditions d'alimentation du site via les ports de surveillance USB et DB9 intégrés. Le logiciel de surveillance et d'arrêt sans surveillance de l'onduleur PowerAlert est disponible en téléchargement gratuit. L'interface d'arrêt d'urgence (EPO) offre une option pour l'arrêt instantané de l'onduleur et des équipements connectés en cas d'incendie ou de situation d'urgence. Des alarmes sonores multifonctions et un ensemble de 5 LED sur le panneau avant offrent une notification en un coup d'œil de l'état de l'onduleur et de l'alimentation de la ligne. La suppression des surtensions CA de qualité réseau protège l'équipement contre les dommages et les problèmes de performances résultant des surtensions transitoires et du bruit de ligne. Palette de couleurs tout noir attrayante.
Spécification
  • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

    Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets provide front-rail installation in 2 or 4 post racks, plus upright tower configurations

    Primary Form Factor Rackmount

    UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 1.73 x 17.32 x 11.26

    Rack Height 1U

    Minimum Required Rack Depth (inches) 14.26

    UPS Power Module Weight (lbs.) 17.6

    UPS Power Module Weight (kg) 7.98

    Shipping Dimensions (hwd / in.) 15.40 x 4.80 x 22.10

    Shipping Weight (lbs.) 20.90

    UPS Housing Material Steel

    Primary UPS Height (mm) 44

    Primary UPS Width (mm) 440

    Primary UPS Depth (mm) 286

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteriesGrounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico)

    Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

    Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

    KEYWORDS

    tripp lite pdu

    100kva ups

    server cabinet

    rack

    wall mounted light fixture

    ups

    smartrack

    smartrack low profile

    16u av rack

    cabinet


Spécifications techniques
  • Réference unique.SMART500RT1U
  • Famille de produitsUPS System
  • Groupe de produitsUPS System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.73
  • Largeur (pouces)17.32
  • Profondeur (pouces)11.26
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Lbs)17.6
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code Uniclass 2015En_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
  • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
  • Numéro OmniClass23-35 31 27
  • Titre OmniClassPower Distribution Units
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution