Publier vos produits
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame

    4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Le système d'onduleur triphasé à double conversion en ligne SV80KM4P0B SmartOnline® SV Series 80kVA offre une véritable évolutivité et offre le plus haut niveau de protection d'alimentation sécurisée et ininterrompue. Doté d'une conception modulaire et évolutive avec un fonctionnement indépendant de la tension et de la fréquence (VFI) à haut rendement, ce système d'onduleur en ligne est idéal pour protéger une variété de systèmes informatiques critiques. Le SV80KM4P0B comprend des disjoncteurs d'entrée, de dérivation et de sortie préinstallés, ainsi qu'un commutateur de transfert statique (STS) et quatre modules d'alimentation SV20PM de 20 kVA. Il est livré entièrement configuré pour une capacité totale de 80 kVA ou 60 kVA avec une protection N+1 améliorée. Des options de batterie externe ±120 V CC, telles que les armoires de batterie des séries BP240V370 ou EBP240VXXX, sont disponibles auprès de Tripp Lite pour des durées d'exécution prolongées. L'interface WEBCARDLX basée sur HTML5 sans Java permet un accès à distance complet pour la surveillance de l'alimentation du site et de l'état de l'onduleur, la configuration, le contrôle et les notifications par e-mail via un navigateur Web sécurisé, SNMP, telnet ou SSH. Il prend en charge la détection automatique 10/100 Mbps pour une communication optimale avec un réseau Ethernet. Avec jusqu'à 92 % d'efficacité en mode standard et jusqu'à 99 % d'efficacité en mode économique en option, ce système UPS 80 kVA vous aide à réduire les coûts d'exploitation et de refroidissement. Les options de dérivation automatique et manuelle maintiennent l'équipement connecté opérationnel pendant la maintenance de routine ou une panne critique du module d'alimentation. L'affichage du panneau avant offre des rapports complets sur l'état et l'état de l'onduleur.
    Spécification
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 79.13 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 907

      UPS Power Module Weight (kg) 411.41

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 85.62 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 1074.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 2,010

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; High efficiency economy mode operation; Schedulable daily hours of economy mode operation

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SV80KM4P0B
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)79.13
    • Largeur (pouces)23.62
    • Profondeur (pouces)43.03
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)907
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution