Publier vos produits
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included

    42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included

    4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Armoire de serveur 42U de profondeur standard pouvant accueillir un équipement de rack de 19 pouces Ce boîtier de rack SmartRack® 42U est conçu pour les armoires de câblage réseau, les points de vente, les salles de classe, les back-offices et d'autres zones avec des équipements informatiques essentiels montés en rack. Construit en acier robuste avec une finition enduite de poudre noire durable, le SRX42UB a une capacité de charge stationnaire maximale de 1360 kilogrammes et une capacité de charge roulante maximale de 1020 kilogrammes. Maintient l'équipement important en sécurité La porte avant réversible, les portes arrière divisées et les panneaux latéraux demi-taille se verrouillent en toute sécurité pour aider à prévenir les dommages, la falsification ou le vol. Les portes, les panneaux latéraux et le panneau supérieur sont conçus pour un dégagement rapide, ce qui facilite l'accès aux équipements connectés et au câblage avec peu d'effort. Des ports d'accès supérieurs pratiques et un fond ouvert permettent un acheminement facile des câbles à travers l'armoire. Les portes ventilées permettent un flux d'air généreux de l'avant vers l'arrière pour garder votre équipement au frais et fonctionner à son apogée. Installation facile du boîtier et de l'équipement Ce rack de serveur 42U est entièrement assemblé pour un déploiement rapide et facile avec des roulettes préinstallées qui vous permettent de le manœuvrer sur une surface plane, lisse et stable et à travers une porte standard de deux mètres en position, où il peut être stabilisé en ajustant les niveleurs. Quatre rails de montage s'ajustent par incréments de 6,35 millimètres pour accueillir des équipements jusqu'à 850 millimètres de profondeur. Les rails de montage 0U sans outil permettent une installation rapide de jusqu'à quatre PDU et gestionnaires de câbles verticaux compatibles. Conçu pour la mise en baie de plusieurs boîtiers dans une rangée Les supports de mise en baie intégrés permettent la combinaison de deux armoires rack ou plus dans une rangée. La largeur centre à centre peut être réglée à 600 millimètres pour correspondre aux carreaux de sol standard des centres de données. Conforme aux normes de l'industrie des cartes de paiement Le SRX42UB fournit l'équipement physique et la sécurité des supports requis pour la conformité PCI DSS (norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement). Ceci est essentiel pour les entreprises qui traitent, stockent et/ou transmettent des informations de carte de crédit.
    Spécification
    • Rack Height 42U

      Maximum Device Depth (cm) 83.82

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 212.09 x 65.40 x 66.04

      Shipping Weight (kg) 150.14

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 60.00 x 104.78

      Unit Weight (kg) 135.62

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1,361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1,021

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Factory Preset Rack Depth (mm) 705

      Maximum Device Depth (mm) 838

      Minimum Device Depth (mm) 102

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SRX42UB
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.5
    • Largeur (pouces)23.6
    • Profondeur (pouces)41.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)299
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution