Publier vos produits
Signo 4" TFT colour 50Hz video door phone, white colour, pre-arranged for hearing-impaired users
Urmet

Signo 4" TFT colour 50Hz video door phone, white colour, pre-arranged for hearing-impaired users

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Interphone vidéo SIGNO conçu par l'architecte CITTERIO, avec 1 bouton d'ouverture de porte rétro-éclairé de couleur verte, 2 boutons de fonctions supplémentaires, volume d'appel réglable et muet. Il est fourni avec un combiné spécial avec écouteur permettant aux utilisateurs malentendants d'entendre qui parle depuis le panneau. Le visiophone est livré sans support. Il convient pour une utilisation dans tous les systèmes
Spécification
  • Power voltage: 16 - 18Vdc Working consumption: 0.35 A Working power consumption: 6.5W Vertical frequency: 50Hz ± 2% Horizontal frequency: 15625 ± 300 Hz Video signal 1 Vpp 75W nominal Kinescope: 4” flat 13 mm neck Screen size: (H x W) 81 x 59 mm Operating temperature range: -5° + 50°C Color: White Finishing: polished
Spécifications techniques
  • Réference unique.1740_40
  • Famille de produitsVideo Intercom
  • Groupe de produitsHandset Video Doorphone
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)225
  • Largeur (mm)205
  • Profondeur (mm)50
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEC001359
  • Nom ETIMMonitor door communication