Publier vos produits
Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Traduit par Google,

Coin meuble bas avec deux étagères coulissantes Chili 1000mm

Spécification
  • 101910 Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Base-cabinet-corner-with-two-pullout-shelves-Chili-1000mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsBase Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède