Publier vos produits
Base cabinet with three drawers 800mm

Base cabinet with three drawers 800mm

Traduit par Google,

Meuble bas avec trois tiroirs 800mm

Spécification
  • 106280N Base cabinet with three drawers 800mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Base-cabinet-with-three-drawers-800mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsBase Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède