Publier vos produits
High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

Traduit par Google,

Armoire haute hauteur 2100mm avec ouverture 1780mm deux portes

Spécification
  • 2611560 High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors, single finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cabinet-for-int-fridge-and-freezer-open1780mm-2100mm-600mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsHigh Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède