Publier vos produits
Icelake Quartz Countertop
Icelake Quartz Countertop
Icelake Quartz Countertop

    Icelake Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspirées par les lacs glaciaires à l'aube du printemps, les veines blanches et froides de Vicostone Icelake évoquent le mouvement à la surface de la glace.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.icelake-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsIcelake BQ8668
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord