Publier vos produits
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System

    ALUM. Windwall Glass Screen System

    Traduit par Google,

    L'ALUM. Le système WINDWALL est un ajout alternatif à notre système de pare-vent et est généralement utilisé au niveau des terrasses d'agrément dans les projets résidentiels de grande hauteur ou au bord de la piscine.

    Les applications du système de pare-vent nécessitent des solutions d'ingénierie personnalisées et, par conséquent, chaque conception de pare-vent est spécifique au projet et dépend de l'élévation du sol, des charges de vent, de la disposition et de l'emplacement du bâtiment.

    Spécification
    • Post Material:  Aluminum 

      Post Finish:  Powder Coat
      Super Polyester or (AAMA 2604) or Powder Coat PVDF (AAMA 2605)

      Size/Spacing:
      2 1/4”x5 7/16” Square post @ 4’-0” max. O.C.
      4’-0” ~ 8’-0” Height Eco Windwall.
      Anchored, Cored or Welded mount.

      Infill:  Glass
      Infill Finish: 
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Min. 1/2” laminated glass with SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 1/2”, 5/8”, 3/4”
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alum-windwall-glass-screen-system
    • Famille de produitsOthers
    • Groupe de produitsWINDWALL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps