Publier vos produits
Flanged Cast Iron Roof Drain - RD-280
Watts

Flanged Cast Iron Roof Drain - RD-280

Traduit par Google,
Drain de toit en fonte Watts Drainage RD-280 avec bride de pont, corps de drain, pince de solin avec pare-gravier intégré, dôme en fonte autobloquant et sans sortie de moyeu.
Spécification
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub
Spécifications techniques
  • Réference unique.1238
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage