Publier vos produits
Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430

Traduit par Google,
Watts Drainage HY-430 Bouche d'incendie murale à clé pour climat modéré avec face chromée, casse-vide intégré, raccord de tuyau 3/4"(19), raccord de tuyau 3/4"(19) femelle x 1"(25) mâle, tout en bronze tête, moulage du siège et pièces de travail internes, et clé libre. Conforme à la norme ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO répertorié. Pression de fonctionnement maximale 125 psi.
Spécification
  • Keywords: 1/2 in tapping, 2 in no hub, bronze body and working parts, cast iron, dual temperature, epoxy coated, fits 10 inch wall, key operated, loose key, non-freeze, polished bronze face, stainless steel box, trap primer adaptor, wall hydrant,
Spécifications techniques
  • Réference unique.1308
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsFixtures for Liquids
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings