Publier vos produits
Lead Free* Small Pressure Regulators, 3-Way - LF263A
Watts

Lead Free* Small Pressure Regulators, 3-Way - LF263A

Traduit par Google,
Les petits régulateurs de pression sans plomb* de la série LF263A sont utilisés dans de petites applications à usage général pour réguler la pression dans les systèmes de tuyauterie utilisant de l'eau et du mazout n° 2. Il se compose d'un corps en laiton sans plomb* avec des raccords d'entrée et de sortie femelles filetés NPT, un orifice de manomètre basse pression à 3 voies de 1/4 po, une cage à ressort en aluminium, un disque en acier inoxydable Buna-N, un diaphragme Buna-N renforcé, et réglage de la poignée en T. Les options incluent une garniture Viton et une vis de réglage fendue. Les crépines sont recommandées. La série LF263A a un orifice surdimensionné et est idéale pour une utilisation sur les équipements de distribution de boissons et de pulvérisation de peinture, les machines à glaçons, les humidificateurs, les fontaines à boire et d'autres petites applications de processus. Pression de service maximale : 300 psi (21 bars).
Spécification
  • Keywords: 2 in no hub connection, 30 gpm, 4 in no hub outlet, air, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, cast nickel bronze, checkvalve, countersunk mounting holes, deck flange with adjustable extension, double, doublecheck, downspout nozzle, dual chamber basket, epoxy coated cast iron, epoxy-coated steel, expansion, fill, flashing clamp, high volume roof drain, hydronic, integral gravel stop, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, no hub, pres reg, preventer, quarterturn, recessed or floor mounted, reg, regulator, repair kit, rk, sediment interceptor, self-locking pe dome, separator, shock, shut-off, tailpiece, tank, valve, valve repair, vlv, water hammer arrestor, water pressure reducing, water pressure reducing valve, water regulator, wp valve, wprv,
Spécifications techniques
  • Réference unique.6814
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING