Publier vos produits
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Watts

Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450

Traduit par Google,

La bouche d'incendie à paroi étroite pour climat modéré de la série HY-450 est une unité anti-siphon dissimulée avec un boîtier en bronze nickelé, une face chromée, un casse-vide intégré, un raccord de tuyau de 3/4 po, un raccord de tuyau pivotant à 360 degrés avec un raccord de tuyau de 3/4 po (19 mm) filetage femelle / 1 pouce (25 mm) mâle. Il a une tête en bronze, un moulage de siège, des pièces de travail internes et une clé libre. Conforme à la norme ASSE 1019-2004. Répertorié UPC/IAPMO. La pression de fonctionnement maximale est de 125 psi.

Spécification
  • Features

    • Specified in mild climates or interior walls
    • Commercial grade design and construction
    • Swivel inlet connection
    • Anti-siphon

    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve

Spécifications techniques
  • Réference unique.HY-450
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsFixtures for Liquids
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings