Publier vos produits
Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D

Traduit par Google,

Watts ISCA-103-D Porte-toilettes horizontal réglable dos à dos standard avec raccord en fonte enduit d'époxy, 4"(102) sans raccords de vidange de moyeu et 2"(51) sans raccords d'évent de moyeu, compression brevetée en fonte enduite d'époxy ensemble de plaque frontale scellée et supports de pied en fonte revêtus d'époxy avec des marques de hauteur incrémentielles. Réglable pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, tétine réglable en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène. Tiges et quincaillerie en acier inoxydable et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 750 lb (340 kg).

Spécification
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • For wall hung bowls back-to-back in horizontal batteries
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating

Spécifications techniques
  • Réference unique.ISCA-103-D-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-750-Lb-Closet-Carrier
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING